Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
245,43 Kč - 350,61 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
90.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
202,20 Kč - 288,86 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
350,65 Kč - 500,92 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
60.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
271,57 Kč - 387,96 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
429,33 Kč - 613,33 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
80.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
55,79 Kč - 79,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
488,70 Kč - 698,14 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
52,74 Kč - 75,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
104,15 Kč - 148,78 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
168,31 Kč - 240,45 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
429,33 Kč - 613,33 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
114,62 Kč - 163,74 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
107,39 Kč - 153,41 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
95,01 Kč - 135,73 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
100,15 Kč - 143,07 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
89,87 Kč - 128,38 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
97,68 Kč - 139,54 Kč 10 Skladem
M8
10.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
55,79 Kč - 79,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 90.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144715

Cenové rozmezí
350,61 Kč - 245,43 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144685

Cenové rozmezí
288,86 Kč - 202,20 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142551

Cenové rozmezí
500,92 Kč - 350,65 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142520

Cenové rozmezí
387,96 Kč - 271,57 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142575

Cenové rozmezí
613,33 Kč - 429,33 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142476

Cenové rozmezí
79,70 Kč - 55,79 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142599

Cenové rozmezí
698,14 Kč - 488,70 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142360

Cenové rozmezí
75,34 Kč - 52,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142353

Cenové rozmezí
148,78 Kč - 104,15 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142445

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142513

Cenové rozmezí
240,45 Kč - 168,31 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142568

Cenové rozmezí
613,33 Kč - 429,33 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142377

Cenové rozmezí
163,74 Kč - 114,62 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142452

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142292

Cenové rozmezí
153,41 Kč - 107,39 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142285

Cenové rozmezí
135,73 Kč - 95,01 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142209

Cenové rozmezí
143,07 Kč - 100,15 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142179

Cenové rozmezí
128,38 Kč - 89,87 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142346

Cenové rozmezí
139,54 Kč - 97,68 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142469

Cenové rozmezí
79,70 Kč - 55,79 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0