Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,534 Kč - 132,392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Hlava s drážkou
|
12.0
|
||
| 48,412 Kč - 80,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Hlava s drážkou
|
10.0
|
||
| 116,09 Kč - 193,401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 35,074 Kč - 58,292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Hlava s drážkou
|
6.0
|
||
| 245,271 Kč - 408,785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
18.0
|
Vnitřní šestihran
|
24.0
|
||
| 132,392 Kč - 220,571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 74,594 Kč - 124,488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Hlava s drážkou
|
14.0
|
||
| 76,076 Kč - 126,958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 65,949 Kč - 109,915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Hlava s drážkou
|
10.0
|
||
| 158,574 Kč - 264,29 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
50.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 48,659 Kč - 81,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
6.0
|
||
| 81,263 Kč - 135,356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
| 58,786 Kč - 98,059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
| 45,448 Kč - 75,829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
6.0
|
||
| 34,333 Kč - 57,304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 38,285 Kč - 63,973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
6.0
|
||
| 39,767 Kč - 66,196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
6.0
|
||
| 122,759 Kč - 204,763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
70.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 39,767 Kč - 66,196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
5.0
|
||
| 45,942 Kč - 76,57 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Drážka Torx
|
8.0