20234010
20234010
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 140,543 Kč |
| 100 - 199 | 126,464 Kč |
| 200 - 499 | 112,385 Kč |
| 500 - 999 | 98,306 Kč |
| 1000 + | 84,227 Kč |
| d1+0|-0.025 | 10.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 8.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 12.0 |
| h1 | 7.0 |
| TX Size | TX-45 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |