Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
73,359 Kč - 122,265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Hlava s drážkou
10.0
201,799 Kč - 336,414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
69,901 Kč - 116,584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
58,045 Kč - 96,577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Hlava s drážkou
12.0
48,659 Kč - 81,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
76,076 Kč - 126,958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
74,594 Kč - 124,488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Hlava s drážkou
14.0
108,433 Kč - 180,557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Hlava s drážkou
20.0
65,949 Kč - 109,915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Hlava s drážkou
10.0
48,412 Kč - 80,769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Hlava s drážkou
10.0
48,659 Kč - 81,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
112,879 Kč - 188,214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
293,189 Kč - 488,566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
330,486 Kč - 550,81 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
91,637 Kč - 152,646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
118,313 Kč - 197,106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
103,74 Kč - 172,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
46,436 Kč - 77,311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
66,937 Kč - 111,644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
46,436 Kč - 77,311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Vnitřní šestihran
5.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20232054

Cenové rozmezí
122,265 Kč - 73,359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20231415

Cenové rozmezí
336,414 Kč - 201,799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20230982

Cenové rozmezí
116,584 Kč - 69,901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20232085

Cenové rozmezí
96,577 Kč - 58,045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233044

Cenové rozmezí
81,016 Kč - 48,659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233242

Cenové rozmezí
126,958 Kč - 76,076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20232184

Cenové rozmezí
124,488 Kč - 74,594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20232238

Cenové rozmezí
180,557 Kč - 108,433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20232016

Cenové rozmezí
109,915 Kč - 65,949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20231972

Cenové rozmezí
80,769 Kč - 48,412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233051

Cenové rozmezí
81,016 Kč - 48,659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234089

Cenové rozmezí
188,214 Kč - 112,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233570

Cenové rozmezí
488,566 Kč - 293,189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233624

Cenové rozmezí
550,81 Kč - 330,486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233969

Cenové rozmezí
152,646 Kč - 91,637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234003

Cenové rozmezí
197,106 Kč - 118,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234058

Cenové rozmezí
172,90 Kč - 103,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233006

Cenové rozmezí
77,311 Kč - 46,436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233914

Cenové rozmezí
111,644 Kč - 66,937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M2 3.0 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20232962

Cenové rozmezí
77,311 Kč - 46,436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0