20246211
20246211
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 108,433 Kč |
| 100 - 199 | 97,565 Kč |
| 200 - 499 | 86,697 Kč |
| 500 - 999 | 75,829 Kč |
| 1000 + | 64,961 Kč |
| d1+0|-0.025 | 10.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 18.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 12.0 |
| h1 | 7.0 |
| TX Size | TX-45 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |