20245405
20245405
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 157,092 Kč |
| 100 - 199 | 141,284 Kč |
| 200 - 499 | 125,723 Kč |
| 500 - 999 | 109,915 Kč |
| 1000 + | 94,354 Kč |
| d1+0|-0.025 | 6.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 45.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| h1 | 5.0 |
| A/F | 3.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |
| Povrchová úprava | černěno |