Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
49,153 Kč - 81,757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
84,721 Kč - 141,284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
68,666 Kč - 114,361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
14.0
74,594 Kč - 124,488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
103,74 Kč - 172,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
39,767 Kč - 66,196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Vnitřní šestihran
5.0
38,285 Kč - 63,973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
2.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
126,464 Kč - 210,691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
39,767 Kč - 66,196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
39,767 Kč - 66,196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
44,954 Kč - 75,088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
153,881 Kč - 256,633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
80.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
71,136 Kč - 118,56 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
158,574 Kč - 264,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
133,38 Kč - 222,30 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
158,574 Kč - 264,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
60.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
44,46 Kč - 74,10 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Vnitřní šestihran
5.0
73,359 Kč - 122,265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
73,112 Kč - 121,771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
42,484 Kč - 70,642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
8.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233754

Cenové rozmezí
81,757 Kč - 49,153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235000

Cenové rozmezí
141,284 Kč - 84,721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 10.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20235741

Cenové rozmezí
114,361 Kč - 68,666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20235796

Cenové rozmezí
124,488 Kč - 74,594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234539

Cenové rozmezí
172,90 Kč - 103,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M2 3.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20230265

Cenové rozmezí
66,196 Kč - 39,767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 2.0 ocel nerezavějící AISI 303

20230319

Cenové rozmezí
63,973 Kč - 38,285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234140

Cenové rozmezí
210,691 Kč - 126,464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20230463

Cenové rozmezí
66,196 Kč - 39,767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 3.0 ocel nerezavějící AISI 303

20230517

Cenové rozmezí
66,196 Kč - 39,767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20230616

Cenové rozmezí
75,088 Kč - 44,954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20235949

Cenové rozmezí
256,633 Kč - 153,881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234980

Cenové rozmezí
118,56 Kč - 71,136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235253

Cenové rozmezí
264,29 Kč - 158,574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235222

Cenové rozmezí
222,30 Kč - 133,38 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235277

Cenové rozmezí
264,29 Kč - 158,574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M2 3.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235321

Cenové rozmezí
74,10 Kč - 44,46 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20230814

Cenové rozmezí
122,265 Kč - 73,359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234898

Cenové rozmezí
121,771 Kč - 73,112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234294

Cenové rozmezí
70,642 Kč - 42,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0