20235222
20235222
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 222,30 Kč |
| 100 - 199 | 200,07 Kč |
| 200 - 499 | 177,84 Kč |
| 500 - 999 | 155,61 Kč |
| 1000 + | 133,38 Kč |
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 20.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| TX Size | TX-50 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |
| Povrchová úprava | černěno |