Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
84,227 Kč - 140,543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
166,231 Kč - 276,887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
107,939 Kč - 180,063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
131,404 Kč - 219,089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
112,879 Kč - 188,214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
115,102 Kč - 191,919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
133,38 Kč - 222,30 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
77,311 Kč - 128,934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
14.0
151,411 Kč - 252,434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
90,896 Kč - 151,411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
65,949 Kč - 109,915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Drážka Torx
10.0
59,774 Kč - 99,788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
104,975 Kč - 174,876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
70,148 Kč - 116,831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
51,623 Kč - 86,203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
8.0
62,738 Kč - 104,481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
40,508 Kč - 67,431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
8.0
287,755 Kč - 479,674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
30.0
Titan třídy G2
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
110,903 Kč - 185,003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
61,75 Kč - 102,752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234027

Cenové rozmezí
140,543 Kč - 84,227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 303

20235963

Cenové rozmezí
276,887 Kč - 166,231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234676

Cenové rozmezí
180,063 Kč - 107,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234720

Cenové rozmezí
219,089 Kč - 131,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234072

Cenové rozmezí
188,214 Kč - 112,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234126

Cenové rozmezí
191,919 Kč - 115,102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235215

Cenové rozmezí
222,30 Kč - 133,38 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 10.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20235765

Cenové rozmezí
128,934 Kč - 77,311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234171

Cenové rozmezí
252,434 Kč - 151,411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234522

Cenové rozmezí
151,411 Kč - 90,896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234379

Cenové rozmezí
109,915 Kč - 65,949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233785

Cenové rozmezí
99,788 Kč - 59,774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233983

Cenové rozmezí
174,876 Kč - 104,975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234478

Cenové rozmezí
116,831 Kč - 70,148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234324

Cenové rozmezí
86,203 Kč - 51,623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234874

Cenové rozmezí
104,481 Kč - 62,738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234270

Cenové rozmezí
67,431 Kč - 40,508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 30.0 Titan třídy G2

20242473

Cenové rozmezí
479,674 Kč - 287,755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20235864

Cenové rozmezí
185,003 Kč - 110,903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20241322

Cenové rozmezí
102,752 Kč - 61,75 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0