Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s osazením, válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb.
Nové objednací číslo:

20233785

Staré objednací číslo:

20233785

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 99,788 Kč
100 - 199 89,908 Kč
200 - 499 79,781 Kč
500 - 999 69,901 Kč
1000 + 59,774 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

99,79 Kč

1 x 99,788 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 20.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
TX Size TX-20
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás