20233983
20233983
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 174,876 Kč |
| 100 - 199 | 157,339 Kč |
| 200 - 499 | 139,802 Kč |
| 500 - 999 | 122,512 Kč |
| 1000 + | 104,975 Kč |
| d1+0|-0.025 | 8.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 30.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 12.0 |
| l2 | 11.0 |
| h1 | 6.0 |
| TX Size | TX-30 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |