Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,227 Kč - 140,543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 166,231 Kč - 276,887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
100.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 107,939 Kč - 180,063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 131,404 Kč - 219,089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
50.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 112,879 Kč - 188,214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 115,102 Kč - 191,919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 133,38 Kč - 222,30 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 77,311 Kč - 128,934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 151,411 Kč - 252,434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 90,896 Kč - 151,411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 65,949 Kč - 109,915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
| 59,774 Kč - 99,788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
Drážka Torx
|
8.0
|
||
| 104,975 Kč - 174,876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 70,148 Kč - 116,831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 51,623 Kč - 86,203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Drážka Torx
|
8.0
|
||
| 62,738 Kč - 104,481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
Drážka Torx
|
8.0
|
||
| 40,508 Kč - 67,431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Drážka Torx
|
8.0
|
||
| 287,755 Kč - 479,674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
30.0
|
Titan třídy G2
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 110,903 Kč - 185,003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 61,75 Kč - 102,752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi