Menu Vyhledávání

Šrouby s odpruženým čepem – s vnitřním šestihranem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hladké pružinové pístky s čepem na konci a šestihrannou drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Čep pístku lze rychle roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné.

Díky šestihranné drážce se pístek snadno montuje pomocí šestihranného klíče. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Když je čep vyroben z termoplastu, mají teplotní odolnost od -30 C do +50 C; ale když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky své odolnosti a všestrannosti.

  • Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +50 C; ovšem když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mohou odolat teplotám až do 250 C.
  • Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku.
Materiál: 303 Stainless, Thermo Pin, ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SR32200

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 s1 Materiál s pružinou d1 d2 t Koupit
111,15 Kč - 171,171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
4.0
ocel černá
Normal
M12
6.0
2.0
94,848 Kč - 145,977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
1.0
ocel černá
Normal
M3
1.0
0.5
146,718 Kč - 225,758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
Normal
M4
1.5
0.6
191,425 Kč - 294,424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normal
M10
4.0
1.4
158,821 Kč - 244,283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
3.5
ocel černá
Increased
M10
4.0
1.4
100,035 Kč - 153,881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel černá
Normal
M10
4.0
1.4
169,195 Kč - 260,338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
5.0
ocel černá
Normal
M16
7.5
2.5
146,718 Kč - 225,758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
2.5
ocel nerezavějící AISI 303
Normal
M6
2.7
0.9
68,913 Kč - 105,963 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
2.3
ocel černá
Normal
M5
2.4
0.8
123,747 Kč - 190,19 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
4.0
ocel černá
Normal
M12
6.0
2.0
257,374 Kč - 395,941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normal
M12
6.0
2.0
84,721 Kč - 130,169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel černá
Normal
M10
4.0
1.4
68,419 Kč - 105,222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
2.3
ocel černá
Increased
M5
2.4
0.8
277,875 Kč - 427,31 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
7.0
ocel černá
Increased
M20
10.0
3.0
69,901 Kč - 107,692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
2.5
ocel černá
Increased
M6
2.7
0.9
125,476 Kč - 192,907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
4.0
ocel černá
Increased
M12
6.0
2.0
83,733 Kč - 128,687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel černá
Increased
M8
3.5
1.4
146,718 Kč - 225,758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
Normal
M4
1.5
0.6
382,603 Kč - 588,601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normal
M16
7.5
2.5
74,10 Kč - 113,867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
1.5
ocel černá
Normal
M4
1.5
0.6
  • z/ze 4
Pístky pružinové M12 6.0 28.0 ocel černá

20253936

Cenové rozmezí
171,171 Kč - 111,15 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pístky pružinové M3 1.0 12.0 ocel černá

20253875

Cenové rozmezí
145,977 Kč - 94,848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • l1
    12.0
  • s1
    1.0
Pístky pružinové M4 1.5 15.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254209

Cenové rozmezí
225,758 Kč - 146,718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Pístky pružinové M10 4.0 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254247

Cenové rozmezí
294,424 Kč - 191,425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M10 4.0 28.0 ocel černá

20254421

Cenové rozmezí
244,283 Kč - 158,821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Pístky pružinové M10 4.0 22.0 ocel černá

20254094

Cenové rozmezí
153,881 Kč - 100,035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M16 7.5 32.0 ocel černá

20254117

Cenové rozmezí
260,338 Kč - 169,195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Pístky pružinové M6 2.7 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254148

Cenové rozmezí
225,758 Kč - 146,718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Pístky pružinové M5 2.4 18.0 ocel černá

20254063

Cenové rozmezí
105,963 Kč - 68,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Pístky pružinové M12 6.0 28.0 ocel černá

20254100

Cenové rozmezí
190,19 Kč - 123,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pístky pružinové M12 6.0 28.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254179

Cenové rozmezí
395,941 Kč - 257,374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pístky pružinové M10 4.0 22.0 ocel černá

20253929

Cenové rozmezí
130,169 Kč - 84,721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M5 2.4 18.0 ocel černá

20253974

Cenové rozmezí
105,222 Kč - 68,419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Pístky pružinové M20 10.0 40.0 ocel černá

20254032

Cenové rozmezí
427,31 Kč - 277,875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Pístky pružinové M6 2.7 20.0 ocel černá

20253981

Cenové rozmezí
107,692 Kč - 69,901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Pístky pružinové M12 6.0 28.0 ocel černá

20254018

Cenové rozmezí
192,907 Kč - 125,476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pístky pružinové M8 3.5 22.0 ocel černá

20253998

Cenové rozmezí
128,687 Kč - 83,733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M4 1.5 15.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254124

Cenové rozmezí
225,758 Kč - 146,718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Pístky pružinové M16 7.5 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254186

Cenové rozmezí
588,601 Kč - 382,603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Pístky pružinové M4 1.5 15.0 ocel černá

20254056

Cenové rozmezí
113,867 Kč - 74,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5