Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M16 7.5 32.0 ocel černá

Tyto pružinové pístky s čepem a vnitřním šestihranem jsou určeny pro situace, které vyžadují přesné polohování, aretaci nebo zajištění. Vnitřní šestihran pouzdra se používá s inbusovým nebo šestihranným klíčem pro snadnou montáž a seřízení. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20254117

Staré objednací číslo:

20254117

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 260,338 Kč
20 - 49 234,403 Kč
50 - 99 221,312 Kč
100 - 499 195,377 Kč
500 + 169,195 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

260,34 Kč

1 x 260,338 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Normální
d1 M16
d2 7.5
l1 32.0
s1 5.0
t 2.5
w1 3.2
Zatížení pružiny F1 (N) 45.0
Zatížení pružiny F2 (N) 100.0
A/F 5.0
Hmotnost (g) 31.0
Materiál ocel černá
Povrchová úprava černěno

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás