Menu Vyhledávání

Šrouby s odpruženým čepem – s vnitřním šestihranem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hladké pružinové pístky s čepem na konci a šestihrannou drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Čep pístku lze rychle roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné.

Díky šestihranné drážce se pístek snadno montuje pomocí šestihranného klíče. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Když je čep vyroben z termoplastu, mají teplotní odolnost od -30 C do +50 C; ale když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky své odolnosti a všestrannosti.

  • Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +50 C; ovšem když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mohou odolat teplotám až do 250 C.
  • Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku.
Materiál: 303 Stainless, Thermo Pin, ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SR32200

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 s1 Materiál s pružinou d1 d2 t Koupit
542,4463 Kč - 723,1777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
4.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normální
M12
6.0
2.0
240,7231 Kč - 320,8802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
Zvýšený
M8
3.5
1.4
68,419 Kč - 105,222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
2.3
ocel černá
Zvýšený
M5
2.4
0.8
125,476 Kč - 192,907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
4.0
ocel černá
Zvýšený
M12
6.0
2.0
100,035 Kč - 153,881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel černá
Normální
M10
4.0
1.4
277,875 Kč - 427,31 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
7.0
ocel černá
Zvýšený
M20
10.0
3.0
169,195 Kč - 260,338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
5.0
ocel černá
Normální
M16
7.5
2.5
83,733 Kč - 128,687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel černá
Zvýšený
M8
3.5
1.4
146,718 Kč - 225,758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
2.3
ocel nerezavějící AISI 303
Normální
M5
2.4
0.8
74,10 Kč - 113,867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
1.5
ocel černá
Normální
M4
1.5
0.6
68,913 Kč - 105,963 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
2.3
ocel černá
Normální
M5
2.4
0.8
146,718 Kč - 225,758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
2.5
ocel nerezavějící AISI 303
Normální
M6
2.7
0.9
123,747 Kč - 190,19 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
4.0
ocel černá
Normální
M12
6.0
2.0
369,018 Kč - 567,853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0
10.0
ocel černá
Normální
M24
12.0
3.0
91,884 Kč - 141,531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel černá
Zvýšený
M10
4.0
1.4
69,901 Kč - 107,692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
2.5
ocel černá
Zvýšený
M6
2.7
0.9
84,721 Kč - 130,169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel černá
Normální
M8
3.5
1.4
111,15 Kč - 171,171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
4.0
ocel černá
Normální
M12
6.0
2.0
170,924 Kč - 263,055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
5.0
ocel černá
Zvýšený
M16
7.5
2.5
167,713 Kč - 257,868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normální
M8
3.5
1.4
  • z/ze 4
Pístky pružinové M12 6.0 28.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761059

Cenové rozmezí
723,1777 Kč - 542,4463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pístky pružinové M8 3.5 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760946

Cenové rozmezí
320,8802 Kč - 240,7231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M5 2.4 18.0 ocel černá

20253974

Cenové rozmezí
105,222 Kč - 68,419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Pístky pružinové M12 6.0 28.0 ocel černá

20254018

Cenové rozmezí
192,907 Kč - 125,476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pístky pružinové M10 4.0 22.0 ocel černá

20254094

Cenové rozmezí
153,881 Kč - 100,035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M20 10.0 40.0 ocel černá

20254032

Cenové rozmezí
427,31 Kč - 277,875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Pístky pružinové M16 7.5 32.0 ocel černá

20254117

Cenové rozmezí
260,338 Kč - 169,195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Pístky pružinové M8 3.5 22.0 ocel černá

20253998

Cenové rozmezí
128,687 Kč - 83,733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M5 2.4 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254131

Cenové rozmezí
225,758 Kč - 146,718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Pístky pružinové M4 1.5 15.0 ocel černá

20254056

Cenové rozmezí
113,867 Kč - 74,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Pístky pružinové M5 2.4 18.0 ocel černá

20254063

Cenové rozmezí
105,963 Kč - 68,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Pístky pružinové M6 2.7 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254148

Cenové rozmezí
225,758 Kč - 146,718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Pístky pružinové M12 6.0 28.0 ocel černá

20254100

Cenové rozmezí
190,19 Kč - 123,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pístky pružinové M24 12.0 52.0 ocel černá

20253967

Cenové rozmezí
567,853 Kč - 369,018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Pístky pružinové M10 4.0 22.0 ocel černá

20254001

Cenové rozmezí
141,531 Kč - 91,884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M6 2.7 20.0 ocel černá

20253981

Cenové rozmezí
107,692 Kč - 69,901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Pístky pružinové M8 3.5 22.0 ocel černá

20254087

Cenové rozmezí
130,169 Kč - 84,721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M12 6.0 28.0 ocel černá

20253936

Cenové rozmezí
171,171 Kč - 111,15 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pístky pružinové M16 7.5 32.0 ocel černá

20254025

Cenové rozmezí
263,055 Kč - 170,924 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Pístky pružinové M8 3.5 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254155

Cenové rozmezí
257,868 Kč - 167,713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0