Menu Vyhledávání

Šrouby s odpruženou kuličkou a vnitřním šestihranem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.

The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.

The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.

  • Can withstand temperatures of up to 250C.
  • Due to their durability and versatility these spring plungers are widely used in applications that require frequent engagement and disengagement .
  • Common applications include quick-release mechanisms, assembly fixtures, machine and fixture design, electronics, and locking systems.
Materiál: Ocel černěná, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SR31500

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Zatížení pružiny F1 (N) Zatížení pružiny F2 (N) Materiál Posun s1 d1 d2 Koupit
76,124 Kč - 101,3306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
5.0
9.0
Ocel černěná
0.4
M3
1.5
67,3016 Kč - 89,7355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
12.0
18.0
Ocel černěná
0.8
M4
2.5
191,5702 Kč - 255,343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
5.0
9.0
ocel nerezavějící AISI 303
0.4
M3
1.5
175,9422 Kč - 234,6736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
0.8
M4
2.5
Pístky pružinové M3 1.5 8.0 Ocel černěná

20760823

Cenové rozmezí
101,3306 Kč - 76,124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Posun s1
    0.4
Pístky pružinové M4 2.5 12.0 Ocel černěná

20760830

Cenové rozmezí
89,7355 Kč - 67,3016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Posun s1
    0.8
Pístky pružinové M3 1.5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760809

Cenové rozmezí
255,343 Kč - 191,5702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Posun s1
    0.4
Pístky pružinové M4 2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760816

Cenové rozmezí
234,6736 Kč - 175,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Posun s1
    0.8