20760830
20760830
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 89,7355 Kč |
| 20 - 49 | 80,6612 Kč |
| 50 - 99 | 76,376 Kč |
| 100 + | 67,3016 Kč |
| s pružinou | Increased |
|---|---|
| d1 | M4 |
| d2 | 2.5 |
| l1 | 12.0 |
| Posun s1 | 0.8 |
| Zatížení pružiny F1 (N) | 12.0 |
| Zatížení pružiny F2 (N) | 18.0 |
| A/F | 2.0 |
| Hmotnost (g) | 0.6 |
| Materiál | Ocel černěná |