Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M3 1.5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

This Spring Plunger features a hexagonal socket and a ball used for location, applying pressure and lifting off. Its ball end engages more gently, decreasing wear and tear on the workpiece and plunger. Its hexagonal socket allows for easy installation and adjustment using standard hex keys or wrenches.
Nové objednací číslo:

20760809

Staré objednací číslo:

20760809

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 255,343 Kč
20 - 49 229,8843 Kč
50 - 99 217,0289 Kč
100 + 191,5702 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

255,34 Kč

1 x 255,343 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Zvýšený
d1 M3
d2 1.5
l1 8.0
Posun s1 0.4
Zatížení pružiny F1 (N) 5.0
Zatížení pružiny F2 (N) 9.0
A/F 1.5
Hmotnost (g) 0.3
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás