Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šrouby s šestihrannou hlavou je k dispozici s šestihrannou nebo drážka torx. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážky Torx slouží pro rychlou a snadnou montáž, utahovací moment, který vyžaduje méně přítlaku. K dispozici ve dvou variantách hlava nízkoprofilová hlava nízkoprofilová (ultra) a hlava nízkoprofilová - extra.

Možnosti hlava nízkoprofilová (ultra) pomáhají zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šrouby s plochou hlavou není nutné zahlubování.

Možnost hlava nízkoprofilová - extra má extrémně nízkoprofilový a nepotřebuje zapuštěný otvor. Nedostatek potřeby pro prohlubovací otvor umožňuje použití tenčích materiálů, což šetří hmotnost. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení s minimální šířkou.

  • Šrouby jsou vyrobeny z ocel nerezavějící austenistická která poskytuje dobrou odolnost proti korozi a obrobitelnost.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Šrouby s šestihrannou hlavou se běžně používají s podložky se závitem (prodává se samostatně).
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 599
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 Drážka r1 Koupit
39,7155 Kč - 56,5645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
6.0
Vnitřní šestihran
0.20
46,4551 Kč - 66,4332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
1.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
6.0
Vnitřní šestihran
0.10
38,512 Kč - 55,1203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
1.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
6.0
Vnitřní šestihran
0.10
39,7155 Kč - 56,5645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
1.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
18.0
Vnitřní šestihran
0.20
38,512 Kč - 55,1203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
1.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
12.0
Vnitřní šestihran
0.10
38,512 Kč - 55,1203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
1.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
4.0
Vnitřní šestihran
0.10
44,0481 Kč - 63,0634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
3.0
Vnitřní šestihran
0.10
44,0481 Kč - 63,0634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Vnitřní šestihran
0.10
30,8096 Kč - 44,0481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
0.5
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
Drážka Torx
0.3
45,733 Kč - 65,2297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Vnitřní šestihran
0.20
44,2888 Kč - 63,3041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Vnitřní šestihran
0.10
33,4573 Kč - 47,8993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
Drážka Torx
0.7
31,7724 Kč - 45,2516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
Drážka Torx
0.5
45,733 Kč - 65,2297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Vnitřní šestihran
0.20
30,5689 Kč - 43,8074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M3
0.8
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
Drážka Torx
0.4
29,6061 Kč - 42,3632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
0.5
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
0.3
44,2888 Kč - 63,3041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Vnitřní šestihran
0.10
44,0481 Kč - 63,0634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
Vnitřní šestihran
0.10
28,884 Kč - 41,4004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Drážka Torx
0.3
29,6061 Kč - 42,3632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
0.3
  • z/ze 30
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 6.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20203993

Cenové rozmezí
56,5645 Kč - 39,7155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 6.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20204396

Cenové rozmezí
66,4332 Kč - 46,4551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 6.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20203788

Cenové rozmezí
55,1203 Kč - 38,512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 18.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20203979

Cenové rozmezí
56,5645 Kč - 39,7155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 12.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20203740

Cenové rozmezí
55,1203 Kč - 38,512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 4.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20203696

Cenové rozmezí
55,1203 Kč - 38,512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 3.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203078

Cenové rozmezí
63,0634 Kč - 44,0481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203092

Cenové rozmezí
63,0634 Kč - 44,0481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202606

Cenové rozmezí
44,0481 Kč - 30,8096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    8.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203283

Cenové rozmezí
65,2297 Kč - 45,733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203160

Cenové rozmezí
63,3041 Kč - 44,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202941

Cenové rozmezí
47,8993 Kč - 33,4573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    20.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202781

Cenové rozmezí
45,2516 Kč - 31,7724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    10.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 18.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203290

Cenové rozmezí
65,2297 Kč - 45,733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202736

Cenové rozmezí
43,8074 Kč - 30,5689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    10.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202583

Cenové rozmezí
42,3632 Kč - 29,6061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    5.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 4.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203153

Cenové rozmezí
63,3041 Kč - 44,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203122

Cenové rozmezí
63,0634 Kč - 44,0481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202644

Cenové rozmezí
41,4004 Kč - 28,884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    4.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202651

Cenové rozmezí
42,3632 Kč - 29,6061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    5.0