Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby se šestihrannou hlavou s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou Torx. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s ultra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20202736

Staré objednací číslo:

20202736

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 43,8074 Kč
100 - 249 39,4266 Kč
250 - 749 35,0459 Kč
750 + 30,5689 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

43,81 Kč

1 x 43,8074 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
d2 7.0
h1 0.8
H2 max 2.0
l1 10.0
r1 0.4
Torque to max.Nm 0.63
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Rozměr Torx TX 6
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás