20206901
20206901
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 85,4485 Kč |
100 - 249 | 77,024 Kč |
250 - 749 | 68,3588 Kč |
750 + | 59,9343 Kč |
d1 | M5 |
---|---|
d2 | 9.0 |
h1 | 1.0 |
H2 max | 3.0 |
l1 | 20.0 |
r1 | 0.6 |
Torque to max.Nm | 3.00 |
Drážka | Drážka Torx |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 303, černěná |
Rozměr Torx | TX 10 |
Povrchová úprava | Blackened |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku