Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.
Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozměr Torx | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,743 Kč - 79,5792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 70,743 Kč - 79,5792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 101,0293 Kč - 113,6564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 75,0621 Kč - 84,4531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 79,3943 Kč - 89,3137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 152,5677 Kč - 366,4404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 300,6314 Kč - 338,2087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 300,6314 Kč - 338,2087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 372,0349 Kč - 418,5277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 686,1915 Kč - 771,9654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 104,1069 Kč - 117,117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 119,6793 Kč - 134,6441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 95,4555 Kč - 107,3825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 85,9324 Kč - 96,6707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 75,0621 Kč - 84,4531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 76,4093 Kč - 85,9588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 138,2896 Kč - 155,5791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 200,9361 Kč - 226,0448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 138,2896 Kč - 155,5791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 372,0349 Kč - 418,5277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hvězdicová drážka