Menu Vyhledávání

šrouby s nízkoprofilovou hlavou

Skladem

Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.

Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.

  • Materiál: Reny, PEEK, PPS
  • Barva: černá, světle hnědá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Rozměr Torx Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
443,9383 Kč - 499,4237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX15
M5
25.0 mm
Hvězdicová drážka
311,4512 Kč - 350,3844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX15
M5
12.0 mm
Hvězdicová drážka
855,1489 Kč - 905,4468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M6
25.0 mm
Hvězdicová drážka
75,0621 Kč - 84,4531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0 mm
Hvězdicová drážka
88,0457 Kč - 99,0482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
20.0 mm
Hvězdicová drážka
252,0614 Kč - 283,5622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX15
M5
10.0 mm
Hvězdicová drážka
151,0193 Kč - 169,9002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M4
8.0 mm
Hvězdicová drážka
530,7431 Kč - 597,0773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M6
10.0 mm
Hvězdicová drážka
252,0614 Kč - 283,5622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX15
M5
8.0 mm
Hvězdicová drážka
114,4707 Kč - 128,7917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX8
M3
12.0 mm
Hvězdicová drážka
100,7772 Kč - 113,3691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX8
M3
6.0 mm
Hvězdicová drážka
169,3006 Kč - 406,7875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX8
M3
16.0 mm
Hvězdicová drážka
160,167 Kč - 180,1773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M4
10.0 mm
Hvězdicová drážka
109,9108 Kč - 123,6462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX8
M3
10.0 mm
Hvězdicová drážka
612,9741 Kč - 689,5853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX15
M5
30.0 mm
Hvězdicová drážka
1 000,7717 Kč - 1 059,6455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M6
40.0 mm
Hvězdicová drážka
124,0116 Kč - 139,5047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M3
20.0 mm
Hvězdicová drážka
109,7336 Kč - 123,4436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M4
12.0 mm
Hvězdicová drážka
138,2896 Kč - 155,5791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX25
M5
8.0 mm
Hvězdicová drážka
224,4731 Kč - 252,5273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX25
M5
20.0 mm
Hvězdicová drážka
  • z/ze 7
šroub Hvězdicová drážka M5 25.0 mm PEEK hnědá světlá

10345153

Cenové rozmezí
499,4237 Kč - 443,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M5 12.0 mm PEEK hnědá světlá

10345122

Cenové rozmezí
350,3844 Kč - 311,4512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M6 25.0 mm PEEK hnědá světlá

10345214

Cenové rozmezí
905,4468 Kč - 855,1489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M5 10.0 mm Reny černá

10345665

Cenové rozmezí
84,4531 Kč - 75,0621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M5 20.0 mm Reny černá

10345696

Cenové rozmezí
99,0482 Kč - 88,0457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Reny
šroub Hvězdicová drážka M5 10.0 mm PEEK hnědá světlá

10345115

Cenové rozmezí
283,5622 Kč - 252,0614 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M4 8.0 mm PEEK hnědá světlá

10345047

Cenové rozmezí
169,9002 Kč - 151,0193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M6 10.0 mm PEEK hnědá světlá

10345177

Cenové rozmezí
597,0773 Kč - 530,7431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M5 8.0 mm PEEK hnědá světlá

10345108

Cenové rozmezí
283,5622 Kč - 252,0614 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M3 12.0 mm PEEK hnědá světlá

10345009

Cenové rozmezí
128,7917 Kč - 114,4707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M3 6.0 mm PEEK hnědá světlá

10344972

Cenové rozmezí
113,3691 Kč - 100,7772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M3 16.0 mm PEEK hnědá světlá

10345016

Cenové rozmezí
406,7875 Kč - 169,3006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M4 10.0 mm PEEK hnědá světlá

10345054

Cenové rozmezí
180,1773 Kč - 160,167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M3 10.0 mm PEEK hnědá světlá

10344996

Cenové rozmezí
123,6462 Kč - 109,9108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M5 30.0 mm PEEK hnědá světlá

10345160

Cenové rozmezí
689,5853 Kč - 612,9741 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M6 40.0 mm PEEK hnědá světlá

10345238

Cenové rozmezí
1 059,6455 Kč - 1 000,7717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PEEK
šroub Hvězdicová drážka M3 20.0 mm PPS hnědá světlá

10344217

Cenové rozmezí
139,5047 Kč - 124,0116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
šroub Hvězdicová drážka M4 12.0 mm PPS hnědá světlá

10344255

Cenové rozmezí
123,4436 Kč - 109,7336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
šroub Hvězdicová drážka M5 8.0 mm PPS hnědá světlá

10344293

Cenové rozmezí
155,5791 Kč - 138,2896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.65 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS
šroub Hvězdicová drážka M5 20.0 mm PPS hnědá světlá

10344330

Cenové rozmezí
252,5273 Kč - 224,4731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.65 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál
    PPS