Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.
Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozměr Torx | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150,8375 Kč - 169,6987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 244,8136 Kč - 275,4038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 327,8931 Kč - 368,8782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 623,8753 Kč - 701,8564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 57,7594 Kč - 64,971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 62,0784 Kč - 69,8449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 79,3943 Kč - 89,3137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 70,743 Kč - 79,5792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 76,4093 Kč - 85,9588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 76,4093 Kč - 85,9588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 135,265 Kč - 325,0798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 150,8375 Kč - 169,6987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 327,8931 Kč - 368,8782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 327,8931 Kč - 368,8782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 795,2779 Kč - 842,0614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 57,7594 Kč - 64,971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 57,7594 Kč - 64,971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 72,9487 Kč - 82,0624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 119,6793 Kč - 134,6441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 104,1069 Kč - 117,117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka