Šrouby s ultra nízkoprofilovou hlavou jsou vyrobené z PEEK, poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Konstrukce šroub s nízkoprofilovou hlavou je ideální pro malé sestavy nebo tam, kde by standardní spojovací prvky mohly být příliš objemné nebo by mohly zasahovat do funkčnosti finálního výrobku.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0067, SRK0084
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Typ hlavy | h1 | l2 | Rozměr drážky | l1 ±0.2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,2562 Kč - 34,2809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
20.0
|
||
| 27,4752 Kč - 30,2479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
12.0
|
||
| 24,7024 Kč - 27,2231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
8.0
|
||
| 28,9876 Kč - 32,0124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
15.0
|
||
| 32,0124 Kč - 35,2892 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
20.0
|
||
| 42,3471 Kč - 46,6322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
20.0
|
||
| 26,2148 Kč - 28,7355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
10.0
|
||
| 24,1983 Kč - 30,2479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
6.0
|
||
| 42,3471 Kč - 46,6322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
15.0
|
||
| 24,9545 Kč - 31,2562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
10.0
|
||
| 37,0537 Kč - 40,8347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 35,7933 Kč - 44,8677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
12.0
|
||
| 34,7851 Kč - 38,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
12.0
|
||
| 52,1776 Kč - 57,471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
30.0
|
||
| 25,9628 Kč - 32,5165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
8.0
|
||
| 58,2272 Kč - 64,0247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
30.0
|
||
| 31,2562 Kč - 39,0702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
25.0
|
||
| 52,1776 Kč - 65,2851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
10.0
|
||
| 48,1446 Kč - 60,2438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
30.0
|
||
| 34,7851 Kč - 43,6074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
16.0