Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou hlavou (ultra) - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s ultra nízkoprofilovou hlavou jsou vyrobené z PEEK, poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Konstrukce šroub s nízkoprofilovou hlavou je ideální pro malé sestavy nebo tam, kde by standardní spojovací prvky mohly být příliš objemné nebo by mohly zasahovat do funkčnosti finálního výrobku.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0067, SRK0084

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Typ hlavy h1 l2 Rozměr drážky l1 ±0.2 Koupit
26,971 Kč - 29,7438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
0.8
1.0
1.5
12.0
28,9876 Kč - 32,0124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
0.9
1.4
2.0
15.0
37,5578 Kč - 41,3388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
1.0
1.6
2.5
15.0
30,752 Kč - 33,7768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
1.0
1.6
2.5
8.0
47,1363 Kč - 51,9256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
1.0
1.6
2.5
25.0
58,2272 Kč - 64,0247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
1.2
2.0
3.0
30.0
25,9628 Kč - 32,5165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
8.0
31,2562 Kč - 34,2809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
0.9
1.4
2.0
20.0
24,9545 Kč - 31,2562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
10.0
35,7933 Kč - 44,8677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
12.0
24,9545 Kč - 27,4752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
0.8
1.0
1.5
10.0
34,7851 Kč - 38,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
0.8
1.0
1.5
25.0
24,9545 Kč - 31,2562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
10.0
31,2562 Kč - 39,0702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
25.0
52,9338 Kč - 58,2272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
1.2
2.0
3.0
25.0
42,3471 Kč - 46,6322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
1.2
2.0
3.0
15.0
47,6405 Kč - 52,4297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
1.2
2.0
3.0
20.0
30,752 Kč - 38,5661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
10.0
37,5578 Kč - 46,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
20.0
31,7603 Kč - 39,8264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
20.0
  • z/ze 3
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 12.0 6.0 PEEK béžová

20833312

Cenové rozmezí
29,7438 Kč - 26,971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 15.0 8.0 PEEK béžová

20833381

Cenové rozmezí
32,0124 Kč - 28,9876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 15.0 9.0 PEEK béžová

20833435

Cenové rozmezí
41,3388 Kč - 37,5578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 8.0 9.0 PEEK béžová

20833411

Cenové rozmezí
33,7768 Kč - 30,752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 25.0 9.0 PEEK béžová

20833459

Cenové rozmezí
51,9256 Kč - 47,1363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 30.0 10.0 PEEK béžová

20833527

Cenové rozmezí
64,0247 Kč - 58,2272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK béžová

20833602

Cenové rozmezí
32,5165 Kč - 25,9628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 20.0 8.0 PEEK béžová

20833398

Cenové rozmezí
34,2809 Kč - 31,2562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK béžová

20833558

Cenové rozmezí
31,2562 Kč - 24,9545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK béžová

20833626

Cenové rozmezí
44,8677 Kč - 35,7933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 10.0 6.0 PEEK béžová

20833305

Cenové rozmezí
27,4752 Kč - 24,9545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 25.0 6.0 PEEK béžová

20833343

Cenové rozmezí
38,314 Kč - 34,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK béžová

20833619

Cenové rozmezí
31,2562 Kč - 24,9545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK béžová

20833657

Cenové rozmezí
39,0702 Kč - 31,2562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 25.0 10.0 PEEK béžová

20833510

Cenové rozmezí
58,2272 Kč - 52,9338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 15.0 10.0 PEEK béžová

20833497

Cenové rozmezí
46,6322 Kč - 42,3471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 20.0 10.0 PEEK béžová

20833503

Cenové rozmezí
52,4297 Kč - 47,6405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 10.0 9.0 PEEK béžová

20833671

Cenové rozmezí
38,5661 Kč - 30,752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 20.0 9.0 PEEK béžová

20833701

Cenové rozmezí
46,8843 Kč - 37,5578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK béžová

20833589

Cenové rozmezí
39,8264 Kč - 31,7603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0