Menu Vyhledávání

Šrouby s hřibovitou hlavou

Skladem

Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polykarbonát (PC), polyamid (PA)
  • Barva: čirá, přírodní, černá, bílá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 103
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
3,4861 Kč - 4,6156 Kč 5300 Skladem
M8
30.0 mm
Křížová drážka
3,9324 Kč - 3,9324 Kč 34 Skladem
M8
30.0 mm
Hlava s drážkou
6,3168 Kč - 6,3168 Kč 21621 Skladem
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
12,2014 Kč - 12,2014 Kč 11600 Skladem
M6
40.0 mm
Hlava s drážkou
2,8865 Kč - 2,9702 Kč 21999 Skladem
M8
10.0 mm
Hlava s drážkou
9,5101 Kč - 9,5101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
15,5899 Kč - 15,5899 Kč 1000 Skladem
M8
35.0 mm
Hlava s drážkou
3,3745 Kč - 3,4721 Kč 67000 Skladem
M8
25.0 mm
Křížová drážka
3,2909 Kč - 4,3367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
20.0 mm
Křížová drážka
1,2842 Kč - 1,2842 Kč 28440 Skladem
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,9661 Kč - 1,9661 Kč 11078 Skladem
M4
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,9383 Kč - 1,9383 Kč 16600 Skladem
M4
6.0 mm
Hlava s drážkou
10054390 1,9941 Kč - 1,9941 Kč 25951 Skladem
M4
12.0 mm
Hlava s drážkou
2,0498 Kč - 2,0498 Kč 4100 Skladem
M5
8.0 mm
Hlava s drážkou
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 23000 Skladem
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,0677 Kč - 3,0677 Kč 13950 Skladem
M5
25.0 mm
Hlava s drážkou
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 22000 Skladem
M5
12.0 mm
Hlava s drážkou
2,775 Kč - 2,775 Kč 17274 Skladem
M6
6.5 mm
Hlava s drážkou
4,3507 Kč - 4,3507 Kč 11200 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,1475 Kč - 2,1475 Kč 21000 Skladem
M4
10.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 6
šroub Křížová drážka M8 30.0 mm polyamid černá

10066065

Cenové rozmezí
4,6156 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
5300 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Křížová drážka
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M8 30.0 mm polyamid přírodní

10054819

Cenové rozmezí
3,9324 Kč - 3,9324 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polykarbonát čirý

10116951

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
21621 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    čirý
šroub Hlava s drážkou M6 40.0 mm polyamid černá

10054703

Cenové rozmezí
12,2014 Kč - 12,2014 Kč

Skladové zásoby
11600 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M8 10.0 mm polyamid přírodní

10054741

Cenové rozmezí
2,9702 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
21999 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid bílá

10116999

Cenové rozmezí
9,5101 Kč - 9,5101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    bílá
šroub Hlava s drážkou M8 35.0 mm polykarbonát čirý

10117026

Cenové rozmezí
15,5899 Kč - 15,5899 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    čirý
šroub Křížová drážka M8 25.0 mm polyamid přírodní

10066041

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
67000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Křížová drážka
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Křížová drážka M8 20.0 mm polyamid černá

10066034

Cenové rozmezí
4,3367 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Křížová drážka
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid přírodní

10054406

Cenové rozmezí
1,2842 Kč - 1,2842 Kč

Skladové zásoby
28440 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10054369

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
11078 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 6.0 mm polyamid přírodní

10054352

Cenové rozmezí
1,9383 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
16600 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid přírodní

10054390

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
25951 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 8.0 mm polyamid přírodní

10054444

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
4100 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid přírodní

10054482

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
23000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 25.0 mm polyamid přírodní

10054529

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
13950 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 12.0 mm polyamid přírodní

10054475

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 6.5 mm polyamid přírodní

10054567

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
17274 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid černá

10054437

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
11200 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10054376

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
21000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní