Menu Vyhledávání

šroub Křížová drážka M8 30.0 mm polyamid černá

Tento šroub s křížovou hřibovou hlavou má široký, ale nízký profil pro zabránění neoprávněné manipulaci. Je vyroben z černého polyamidu a odpovídá normě NF E 25-129.
Nové objednací číslo:

10066065

Staré objednací číslo:

0870710001VR

5300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 299 4,6156 Kč
300 - 999 3,6953 Kč
1000 - 4999 3,6255 Kč
5000 - 9999 3,5837 Kč
10000 + 3,4861 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

461,56 Kč

100 x 4,6156 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M8
Drážka Křížová drážka
Typ hlavy Přírubová hlava
Barva černá
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás