Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0155

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 h1 d4 min l10 25 d2 a012 d3 Koupit
48,36 Kč - 69,09 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.7
2.0
2.8
8.0
1.7
4.5
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
3.3
5.5
10.0
3.7
8.5
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
2.6
4.5
10.0
2.8
7.0
52,74 Kč - 75,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
1.3
2.5
16.0
1.2
3.8
52,74 Kč - 75,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
1.3
2.5
10.0
1.2
3.8
52,74 Kč - 75,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
1.3
2.5
12.0
1.2
3.8
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
2.6
4.5
12.0
2.8
7.0
56,74 Kč - 81,06 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
3.3
5.5
20.0
3.7
8.5
57,88 Kč - 82,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
3.3
5.5
60.0
3.7
8.5
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.0
3.5
13.0
2.0
5.5
56,74 Kč - 81,06 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
3.3
5.5
22.0
3.7
8.5
56,74 Kč - 81,06 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
3.3
5.5
25.0
3.7
8.5
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
2.6
4.5
25.0
2.8
7.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
2.6
4.5
19.0
2.8
7.0
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.0
3.5
18.0
2.0
5.5
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.0
3.5
11.0
2.0
5.5
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
2.6
4.5
50.0
2.8
7.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
2.6
4.5
18.0
2.8
7.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.0
3.5
30.0
2.0
5.5
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.7
1.6
2.8
30.0
1.7
4.5
  • z/ze 3
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20140779

Cenové rozmezí
69,09 Kč - 48,36 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem M5 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20140632

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20140380

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M2 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20137281

Cenové rozmezí
75,34 Kč - 52,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Šrouby s tenkým dříkem M2 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20137267

Cenové rozmezí
75,34 Kč - 52,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Šrouby s tenkým dříkem M2 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20137274

Cenové rozmezí
75,34 Kč - 52,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20137465

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20137540

Cenové rozmezí
81,06 Kč - 56,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20137588

Cenové rozmezí
82,69 Kč - 57,88 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M3 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20138844

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20138820

Cenové rozmezí
81,06 Kč - 56,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20138905

Cenové rozmezí
81,06 Kč - 56,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20138875

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20138813

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M3 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20138868

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem M3 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20138837

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20138882

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20138806

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M3 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20137380

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 N/A ocel nerezavějící AISI 303

20137335

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8