Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M5 N/A ocel nerezavějící AISI 303

Lícované šrouby s válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Provedení zabraňuje uvolnění šroubů. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru v panelu, do kterého byl zašroubován. Lze je použít také do závitových a hladkých otvorů.
Nové objednací číslo:

20138820

Staré objednací číslo:

20138820

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 81,06 Kč
100 - 249 72,95 Kč
250 - 749 64,84 Kč
750 + 56,74 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

81,06 Kč

1 x 81,06 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 8.5
d4 min 5.5
h1 3.3
A/F 3.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás