Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 60.0 ocel

Tyto ocelové lícované šrouby mají krátký dřík se závitem a osazení, které rozděluje dřík na dvě části. Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické. Používají se tam, kde je potřeba zajistit přesné zarovnání a značnou nosnost. Mají snadnou montáž pomocí francouzského nebo inbusového klíče.
Nové objednací číslo:

20260705

Staré objednací číslo:

20260705

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 142,8154 Kč
50 - 99 114,361 Kč
100 + 100,035 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

142,82 Kč

1 x 142,8154 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závit krátký
d1 M14
d2 15.0
l1 60.0
l2 19.0
H1 8.8
A/F 22.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás