Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 228
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Koupit
588,601 Kč - 981,084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
140.0
M16
122,018 Kč - 203,281 Kč 10 Skladem
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
50.0
M10
19,513 Kč - 32,604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
6.0
M5
17,537 Kč - 29,393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
25.0
M5
21,242 Kč - 35,321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
25.0
M6
30,134 Kč - 50,388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
10.0
M8
412,984 Kč - 688,389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
100.0
M20
364,078 Kč - 606,879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
70.0
M20
58,786 Kč - 97,812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M5
157,833 Kč - 263,055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
40.0
M16
166,231 Kč - 276,887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
50.0
M16
432,991 Kč - 721,734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
120.0
M20
23,218 Kč - 38,779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
50.0
M5
97,812 Kč - 163,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
40.0
M5
107,939 Kč - 179,816 Kč 10 Skladem
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
M10
40,261 Kč - 66,937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
70.0
M5
23,218 Kč - 38,532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
35.0
M6
29,64 Kč - 49,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
45.0
M6
27,17 Kč - 45,201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
35.0
M8
53,846 Kč - 89,661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
65.0
M5
  • z/ze 12
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 140.0 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229825

Cenové rozmezí
981,084 Kč - 588,601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    140.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 50.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221171

Cenové rozmezí
203,281 Kč - 122,018 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 6.0 9.5 ocel černá

20220259

Cenové rozmezí
32,604 Kč - 19,513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    6.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 25.0 9.5 ocel černá

20220303

Cenové rozmezí
29,393 Kč - 17,537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 25.0 11.0 ocel černá

20220365

Cenové rozmezí
35,321 Kč - 21,242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 10.0 13.0 ocel černá

20220402

Cenové rozmezí
50,388 Kč - 30,134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 100.0 27.0 ocel černá

20220839

Cenové rozmezí
688,389 Kč - 412,984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    100.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 70.0 27.0 ocel černá

20220907

Cenové rozmezí
606,879 Kč - 364,078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    70.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 8.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20220938

Cenové rozmezí
97,812 Kč - 58,786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 40.0 22.0 ocel černá

20220778

Cenové rozmezí
263,055 Kč - 157,833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 50.0 22.0 ocel černá

20220785

Cenové rozmezí
276,887 Kč - 166,231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 120.0 27.0 ocel černá

20220846

Cenové rozmezí
721,734 Kč - 432,991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    120.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 50.0 9.5 ocel černá

20222499

Cenové rozmezí
38,779 Kč - 23,218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 40.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20221003

Cenové rozmezí
163,02 Kč - 97,812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 25.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221140

Cenové rozmezí
179,816 Kč - 107,939 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    25.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 70.0 9.5 ocel černá

20226244

Cenové rozmezí
66,937 Kč - 40,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    70.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 35.0 11.0 ocel černá

20226299

Cenové rozmezí
38,532 Kč - 23,218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 45.0 11.0 ocel černá

20226305

Cenové rozmezí
49,40 Kč - 29,64 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 35.0 13.0 ocel černá

20225773

Cenové rozmezí
45,201 Kč - 27,17 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 65.0 9.5 ocel černá

20226237

Cenové rozmezí
89,661 Kč - 53,846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    65.0