Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 228
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Koupit
37,791 Kč - 62,985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
65.0
M8
59,774 Kč - 99,541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
3.0
4.0
7.0
ocel černá
30.0
M3
82,745 Kč - 137,826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
100.0
M5
33,839 Kč - 56,563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
65.0
M6
29,64 Kč - 49,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
45.0
M8
47,918 Kč - 80,028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
120.0
M8
29,64 Kč - 49,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
70.0
M6
29,887 Kč - 49,894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
60.0
M5
121,277 Kč - 202,293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
75.0
M5
88,92 Kč - 148,20 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
80.0
M5
28,158 Kč - 46,93 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
60.0
M6
112,879 Kč - 188,214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
30.0
M10
538,707 Kč - 897,845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
100.0
M16
584,896 Kč - 974,909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
80.0
M16
201,058 Kč - 334,932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel nerezavějící AISI 303
35.0
M12
268,489 Kč - 447,564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel nerezavějící AISI 303
75.0
M12
452,504 Kč - 754,091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
40.0
M16
186,732 Kč - 311,22 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
100.0
M10
235,885 Kč - 392,977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel nerezavějící AISI 303
45.0
M12
268,489 Kč - 447,564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel nerezavějící AISI 303
70.0
M12
  • z/ze 12
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 65.0 13.0 ocel černá

20223595

Cenové rozmezí
62,985 Kč - 37,791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 4.0 M3 30.0 7.0 ocel černá

20226190

Cenové rozmezí
99,541 Kč - 59,774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 100.0 9.5 ocel černá

20226282

Cenové rozmezí
137,826 Kč - 82,745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 65.0 11.0 ocel černá

20226336

Cenové rozmezí
56,563 Kč - 33,839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    65.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 45.0 13.0 ocel černá

20226381

Cenové rozmezí
49,40 Kč - 29,64 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 120.0 13.0 ocel černá

20226428

Cenové rozmezí
80,028 Kč - 47,918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    120.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 70.0 11.0 ocel černá

20225711

Cenové rozmezí
49,40 Kč - 29,64 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 60.0 9.5 ocel černá

20226220

Cenové rozmezí
49,894 Kč - 29,887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    60.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 75.0 9.5 ocel černá

20226251

Cenové rozmezí
202,293 Kč - 121,277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    75.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 80.0 9.5 ocel černá

20226268

Cenové rozmezí
148,20 Kč - 88,92 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    80.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 60.0 11.0 ocel černá

20226329

Cenové rozmezí
46,93 Kč - 28,158 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 30.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221157

Cenové rozmezí
188,214 Kč - 112,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 100.0 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229801

Cenové rozmezí
897,845 Kč - 538,707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    100.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 80.0 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229788

Cenové rozmezí
974,909 Kč - 584,896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    80.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 35.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229566

Cenové rozmezí
334,932 Kč - 201,058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 75.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229641

Cenové rozmezí
447,564 Kč - 268,489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    75.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 40.0 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229702

Cenové rozmezí
754,091 Kč - 452,504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 100.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229535

Cenové rozmezí
311,22 Kč - 186,732 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 45.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229580

Cenové rozmezí
392,977 Kč - 235,885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 70.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229634

Cenové rozmezí
447,564 Kč - 268,489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0