Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
17 369,8411 Kč - 21 712,4377 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
4000.0
40x20
20.0
10 396,8151 Kč - 12 996,1056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.09
25.0
22.9
1000.0
25x50
50.0
58 062,8503 Kč - 72 578,5009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
5500.0
40x40
40.0
19 606,8323 Kč - 24 508,4412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x25
25.0
42 331,0232 Kč - 52 913,7542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
4000.0
40x40
40.0
64 542,0177 Kč - 80 677,3858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
4000.0
40x80
80.0
5 074,6949 Kč - 6 343,3067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
500.0
50x5
5.0
7 119,2994 Kč - 8 899,1243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
1500.0
32x5
5.0
38 185,7841 Kč - 47 732,2549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
4500.0
50x5
5.0
5 715,0749 Kč - 7 143,8436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
600.0
50x10
10.0
2 466,566 Kč - 3 083,1456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.15
32.0
27.80
500.0
32x10
10.0
21 617,7195 Kč - 27 022,2734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
5000.0
40x20
20.0
37 087,2462 Kč - 46 358,9089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
3500.0
40x40
40.0
16 039,497 Kč - 20 049,3341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.52
40.0
33.2
1500.0
40x40
40.0
21 283,2741 Kč - 26 604,1794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.52
40.0
33.2
2000.0
40x40
40.0
9 040,4393 Kč - 11 300,4871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
1000.0
50x5
5.0
29 784,4852 Kč - 37 230,5941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
3500.0
50x5
5.0
35 358,2451 Kč - 44 197,8436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
6000.0
40x5
5.0
3 418,3347 Kč - 4 272,9184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
800.0
20x20
20.0
12 146,8894 Kč - 15 183,7233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
2500.0
32x32
32.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 40x20 4000.0 ocel

20178512

Cenové rozmezí
21 712,4377 Kč - 17 369,8411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 25x50 1000.0 ocel

20177331

Cenové rozmezí
12 996,1056 Kč - 10 396,8151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 40x40 5500.0 ocel

20178680

Cenové rozmezí
72 578,5009 Kč - 58 062,8503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 25x25 5500.0 ocel

20177287

Cenové rozmezí
24 508,4412 Kč - 19 606,8323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Stoupání závitu
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 40x40 4000.0 ocel

20178659

Cenové rozmezí
52 913,7542 Kč - 42 331,0232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x80 4000.0 ocel

20178796

Cenové rozmezí
80 677,3858 Kč - 64 542,0177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Stoupání závitu
    80.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 50x5 500.0 ocel

20178840

Cenové rozmezí
6 343,3067 Kč - 5 074,6949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 32x5 1500.0 ocel

20177485

Cenové rozmezí
8 899,1243 Kč - 7 119,2994 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 50x5 4500.0 ocel

20178949

Cenové rozmezí
47 732,2549 Kč - 38 185,7841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 50x10 600.0 ocel

20178994

Cenové rozmezí
7 143,8436 Kč - 5 715,0749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 32x10 500.0 ocel

20177584

Cenové rozmezí
3 083,1456 Kč - 2 466,566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Šroub kuličkový 40x20 5000.0 ocel

20178536

Cenové rozmezí
27 022,2734 Kč - 21 617,7195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x40 3500.0 ocel

20178642

Cenové rozmezí
46 358,9089 Kč - 37 087,2462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x40 1500.0 ocel

20178604

Cenové rozmezí
20 049,3341 Kč - 16 039,497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Šroub kuličkový 40x40 2000.0 ocel

20178611

Cenové rozmezí
26 604,1794 Kč - 21 283,2741 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Šroub kuličkový 50x5 1000.0 ocel

20178871

Cenové rozmezí
11 300,4871 Kč - 9 040,4393 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 50x5 3500.0 ocel

20178925

Cenové rozmezí
37 230,5941 Kč - 29 784,4852 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 40x5 6000.0 ocel

20178277

Cenové rozmezí
44 197,8436 Kč - 35 358,2451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 20x20 800.0 ocel

20176747

Cenové rozmezí
4 272,9184 Kč - 3 418,3347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Šroub kuličkový 32x32 2500.0 ocel

20177928

Cenové rozmezí
15 183,7233 Kč - 12 146,8894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40