Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 175,8536 Kč - 20 219,817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 9 371,6617 Kč - 11 714,5152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
2000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 3 629,5634 Kč - 4 536,9543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 3 872,2781 Kč - 4 840,4096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
800.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 11 866,7387 Kč - 14 833,2746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 17 610,3245 Kč - 22 012,9428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 2 938,8555 Kč - 3 673,6934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
600.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 2 842,1663 Kč - 3 552,7079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
600.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 9 429,6752 Kč - 11 787,156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 2 370,1248 Kč - 2 962,656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 4 649,5104 Kč - 5 811,7641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
1000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 21 354,6753 Kč - 26 693,3194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 15 718,1914 Kč - 19 647,6773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 24 181,7185 Kč - 30 227,0985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 4 354,9803 Kč - 5 443,8493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
800.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 41 472,4728 Kč - 51 840,7026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x50
|
50.0