Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 422,4779 Kč - 41 778,209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 26 613,8235 Kč - 33 267,1306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
4500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 19 840,3739 Kč - 24 800,5169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
3000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 23 914,7076 Kč - 29 893,2977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 9 781,971 Kč - 12 227,3522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 19 625,1784 Kč - 24 531,6218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 24 526,5766 Kč - 30 658,2579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 17 868,9061 Kč - 22 336,207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
3000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 11 967,1467 Kč - 14 959,0821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 19 207,4316 Kč - 24 009,4258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 15 261,5209 Kč - 19 077,0127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 37 087,2462 Kč - 46 358,9089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 40 481,0367 Kč - 50 601,3827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
2500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 62 019,1736 Kč - 77 523,9794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 5 715,0749 Kč - 7 143,8436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
600.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 64 542,0177 Kč - 80 677,3858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 5 074,6949 Kč - 6 343,3067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 7 119,2994 Kč - 8 899,1243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
1500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 38 185,7841 Kč - 47 732,2549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 63 306,6274 Kč - 79 133,3462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x40
|
40.0