20177393
20177393
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 51 840,7026 Kč |
| 5 - 19 | 46 656,7488 Kč |
| 20 + | 41 472,4728 Kč |
| Screw dia. x lead | 25x50 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 50.0 |
| d1 | 26.08 |
| d2 | 25.0 |
| d3 | 22.9 |
| l1 | 4000.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 2,62x10-4 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |