Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
210 693,1826 Kč - 263 366,3296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
6000.0
50x50
50.0
12 888,9169 Kč - 16 111,1586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
1000.0
63x10
10.0
38 676,6677 Kč - 48 345,6983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
3000.0
63x10
10.0
21 149,3967 Kč - 26 436,8575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
600.0
50x50
50.0
43 827,2265 Kč - 54 784,0083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
5500.0
50x10
10.0
31 977,5943 Kč - 39 972,0177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
4000.0
50x10
10.0
70 590,7943 Kč - 88 238,4804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
5500.0
63x10
10.0
52 886,0119 Kč - 66 107,5272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
1500.0
50x50
50.0
35 927,4717 Kč - 44 909,4884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
4500.0
50x10
10.0
15 101,364 Kč - 18 876,8165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
3000.0
50x20
20.0
88 010,2196 Kč - 110 012,6629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
2500.0
50x50
50.0
5 917,8743 Kč - 7 397,4668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
1000.0
50x20
20.0
4 757,3561 Kč - 5 946,6331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
800.0
50x20
20.0
35 175,2794 Kč - 43 969,1984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
1000.0
50x50
50.0
28 159,8589 Kč - 35 199,7616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
800.0
50x50
50.0
11 686,5001 Kč - 14 608,2119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
2500.0
50x20
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
5500.0
50x20
20.0
140 588,5615 Kč - 175 735,6027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
4000.0
50x50
50.0
99 600,7742 Kč - 124 500,9678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
5500.0
80x10
10.0
51 442,3679 Kč - 64 302,8111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
4000.0
63x10
10.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 50x50 6000.0 ocel

20179397

Cenové rozmezí
263 366,3296 Kč - 210 693,1826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 63x10 1000.0 ocel

20179441

Cenové rozmezí
16 111,1586 Kč - 12 888,9169 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 63x10 3000.0 ocel

20179489

Cenové rozmezí
48 345,6983 Kč - 38 676,6677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 50x50 600.0 ocel

20179274

Cenové rozmezí
26 436,8575 Kč - 21 149,3967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x10 5500.0 ocel

20179106

Cenové rozmezí
54 784,0083 Kč - 43 827,2265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 50x10 4000.0 ocel

20179076

Cenové rozmezí
39 972,0177 Kč - 31 977,5943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 63x10 5500.0 ocel

20179533

Cenové rozmezí
88 238,4804 Kč - 70 590,7943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 50x50 1500.0 ocel

20179304

Cenové rozmezí
66 107,5272 Kč - 52 886,0119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x10 4500.0 ocel

20179083

Cenové rozmezí
44 909,4884 Kč - 35 927,4717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 50x20 3000.0 ocel

20179199

Cenové rozmezí
18 876,8165 Kč - 15 101,364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x50 2500.0 ocel

20179328

Cenové rozmezí
110 012,6629 Kč - 88 010,2196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x20 1000.0 ocel

20179151

Cenové rozmezí
7 397,4668 Kč - 5 917,8743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x20 800.0 ocel

20179144

Cenové rozmezí
5 946,6331 Kč - 4 757,3561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x50 1000.0 ocel

20179298

Cenové rozmezí
43 969,1984 Kč - 35 175,2794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x50 800.0 ocel

20179281

Cenové rozmezí
35 199,7616 Kč - 28 159,8589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x20 2500.0 ocel

20179182

Cenové rozmezí
14 608,2119 Kč - 11 686,5001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x20 5500.0 ocel

20179243


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x50 4000.0 ocel

20179359

Cenové rozmezí
175 735,6027 Kč - 140 588,5615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 80x10 5500.0 ocel

20179694

Cenové rozmezí
124 500,9678 Kč - 99 600,7742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 63x10 4000.0 ocel

20179502

Cenové rozmezí
64 302,8111 Kč - 51 442,3679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8