20179489
20179489
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 46 937,5711 Kč |
| 5 - 19 | 42 243,8128 Kč |
| 20 + | 37 550,1628 Kč |
| Screw dia. x lead | 63x10 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 10.0 |
| d1 | 65.15 |
| d2 | 63.0 |
| d3 | 58.8 |
| l1 | 3000.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 1,09x10-2 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |