Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
25 824,4623 Kč - 32 280,5899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.52
40.0
33.2
2500.0
40x40
40.0
86 022,0881 Kč - 107 527,562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
5500.0
40x80
80.0
9 163,449 Kč - 11 454,4316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
1000.0
50x10
10.0
3 833,3882 Kč - 4 791,8556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
500.0
40x20
20.0
25 503,1278 Kč - 31 878,7653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
5500.0
32x32
32.0
6 799,5343 Kč - 8 499,3577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
1000.0
40x5
5.0
9 289,5758 Kč - 11 612,0901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.52
40.0
33.2
500.0
40x80
80.0
8 960,5389 Kč - 11 200,7338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
800.0
32x64
64.0
20 178,3624 Kč - 25 223,0853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
3500.0
40x5
5.0
4 693,1686 Kč - 5 866,3404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
13.90
1500.0
16x5
5.0
2 084,462 Kč - 2 605,5775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
600.0
16x10
10.0
7 525,7262 Kč - 9 407,2781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
20.0
17.9
2500.0
20x5
5.0
5 203,934 Kč - 6 504,9175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x20
20.0
9 202,9238 Kč - 11 503,5344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
1000.0
16x32
32.0
6 025,2024 Kč - 7 531,503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
20.0
17.9
2000.0
20x5
5.0
11 853,0308 Kč - 14 816,3607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x32
32.0
1 837,2631 Kč - 2 296,5187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
20.0
17.9
600.0
20x5
5.0
19 625,9559 Kč - 24 532,3726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
2500.0
16x32
32.0
2 977,459 Kč - 3 721,9441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
20.0
17.9
1000.0
20x5
5.0
8 424,50 Kč - 10 530,5046 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
10.0
17.9
3000.0
20x10
10.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 40x40 2500.0 ocel

20178628

Cenové rozmezí
32 280,5899 Kč - 25 824,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Šroub kuličkový 40x80 5500.0 ocel

20178826

Cenové rozmezí
107 527,562 Kč - 86 022,0881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Stoupání závitu
    80.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 50x10 1000.0 ocel

20179014

Cenové rozmezí
11 454,4316 Kč - 9 163,449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 40x20 500.0 ocel

20178420

Cenové rozmezí
4 791,8556 Kč - 3 833,3882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 32x32 5500.0 ocel

20177980

Cenové rozmezí
31 878,7653 Kč - 25 503,1278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 40x5 1000.0 ocel

20178178

Cenové rozmezí
8 499,3577 Kč - 6 799,5343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x80 500.0 ocel

20178703

Cenové rozmezí
11 612,0901 Kč - 9 289,5758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Stoupání závitu
    80.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Šroub kuličkový 32x64 800.0 ocel

20178024

Cenové rozmezí
11 200,7338 Kč - 8 960,5389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Stoupání závitu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 40x5 3500.0 ocel

20178222

Cenové rozmezí
25 223,0853 Kč - 20 178,3624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 16x5 1500.0 ocel

20176211

Cenové rozmezí
5 866,3404 Kč - 4 693,1686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Šroub kuličkový 16x10 600.0 ocel

20176266

Cenové rozmezí
2 605,5775 Kč - 2 084,462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 20x5 2500.0 ocel

20176624

Cenové rozmezí
9 407,2781 Kč - 7 525,7262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Šroub kuličkový 16x20 1500.0 ocel

20176457

Cenové rozmezí
6 504,9175 Kč - 5 203,934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 16x32 1000.0 ocel

20176525

Cenové rozmezí
11 503,5344 Kč - 9 202,9238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 20x5 2000.0 ocel

20176617

Cenové rozmezí
7 531,503 Kč - 6 025,2024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Šroub kuličkový 16x32 1500.0 ocel

20176532

Cenové rozmezí
14 816,3607 Kč - 11 853,0308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 20x5 600.0 ocel

20176587

Cenové rozmezí
2 296,5187 Kč - 1 837,2631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Šroub kuličkový 16x32 2500.0 ocel

20176556

Cenové rozmezí
24 532,3726 Kč - 19 625,9559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 20x5 1000.0 ocel

20176600

Cenové rozmezí
3 721,9441 Kč - 2 977,459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Šroub kuličkový 20x10 3000.0 ocel

20176716

Cenové rozmezí
10 530,5046 Kč - 8 424,50 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9