Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 693,1826 Kč - 263 366,3296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
6000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 12 888,9169 Kč - 16 111,1586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
1000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 38 676,6677 Kč - 48 345,6983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
3000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 21 149,3967 Kč - 26 436,8575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 43 827,2265 Kč - 54 784,0083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 31 977,5943 Kč - 39 972,0177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 70 590,7943 Kč - 88 238,4804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 52 886,0119 Kč - 66 107,5272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 35 927,4717 Kč - 44 909,4884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 15 101,364 Kč - 18 876,8165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 88 010,2196 Kč - 110 012,6629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 5 917,8743 Kč - 7 397,4668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 4 757,3561 Kč - 5 946,6331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 35 175,2794 Kč - 43 969,1984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 28 159,8589 Kč - 35 199,7616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 11 686,5001 Kč - 14 608,2119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5500.0
|
50x20
|
20.0
|
|||
| 140 588,5615 Kč - 175 735,6027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 99 600,7742 Kč - 124 500,9678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
5500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 51 442,3679 Kč - 64 302,8111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4000.0
|
63x10
|
10.0