Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 021,8452 Kč - 11 277,4304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 83 356,4945 Kč - 104 195,5933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
6500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 32 293,6936 Kč - 40 367,1418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 36 388,1089 Kč - 45 485,2105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 123 062,2822 Kč - 153 827,8156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 43 827,2265 Kč - 54 784,0083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 38 676,6677 Kč - 48 345,6983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
3000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 39 877,3491 Kč - 49 846,5376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 5 917,8743 Kč - 7 397,4668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 31 977,5943 Kč - 39 972,0177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 70 590,7943 Kč - 88 238,4804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 5 219,7287 Kč - 6 524,7849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 2 068,9007 Kč - 2 586,064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
600.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 3 066,7828 Kč - 3 833,6024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 4 338,1217 Kč - 5 422,776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 14 363,0552 Kč - 17 953,8066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 6 176,4559 Kč - 7 720,5079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 9 089,7755 Kč - 11 362,2938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 4 243,9117 Kč - 5 304,7656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 6 220,3379 Kč - 7 775,2984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x40
|
40.0