Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 255,3353 Kč - 5 319,2293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 1 934,5059 Kč - 2 418,0722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 7 572,9034 Kč - 9 466,0089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 2 797,4154 Kč - 3 496,6489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 2 206,4969 Kč - 2 758,1813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 5 203,934 Kč - 6 504,9175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 2 734,5927 Kč - 3 418,1807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 6 850,8034 Kč - 8 563,6246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 7 384,4353 Kč - 9 230,6043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 7 735,8573 Kč - 9 669,8818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 3 390,5002 Kč - 4 238,2456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 1 960,7422 Kč - 2 451,0481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
600.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 7 602,5095 Kč - 9 503,2331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
3000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 16 347,8626 Kč - 20 434,7079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 14 836,748 Kč - 18 545,9229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 8 996,1625 Kč - 11 245,1549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 8 808,1758 Kč - 11 010,2799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 23 477,3966 Kč - 29 346,6976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 2 498,9474 Kč - 3 123,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
800.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 5 572,205 Kč - 6 965,1359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x32
|
32.0