Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 662,1794 Kč - 12 077,8566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
2500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 18 956,0878 Kč - 23 694,9653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 30 290,6508 Kč - 37 863,3736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
3000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 22 673,4586 Kč - 28 341,9315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 20 732,6945 Kč - 25 915,844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 4 671,7463 Kč - 5 839,6227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
1000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 3 633,8479 Kč - 4 542,2497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
800.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 15 704,7122 Kč - 19 630,8902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 21 551,5559 Kč - 26 939,4328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 8 337,3666 Kč - 10 421,5879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 12 247,5381 Kč - 15 309,4346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 50 238,904 Kč - 62 798,5939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 2 569,4725 Kč - 3 211,9008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
800.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 2 853,2578 Kč - 3 566,6926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
600.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 55 225,7266 Kč - 69 032,1943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 15 260,38 Kč - 19 075,4148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 20 246,9619 Kč - 25 308,8106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 17 097,4024 Kč - 21 371,7891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 40 264,5367 Kč - 50 330,7791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 2 404,593 Kč - 3 005,8616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
800.0
|
20x5
|
5.0