Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 996,8846 Kč - 11 245,9733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
2000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 8 416,0755 Kč - 10 520,0342 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 19 632,9362 Kč - 24 541,1702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 20 932,9569 Kč - 26 166,2683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 15 774,5152 Kč - 19 718,0477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 8 026,3822 Kč - 10 033,0981 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
1500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 23 218,1627 Kč - 29 022,6191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 9 497,0592 Kč - 11 871,2156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 18 647,9918 Kč - 23 310,1221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 14 364,976 Kč - 17 956,2801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 19 053,5713 Kč - 23 817,1085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 23 812,2103 Kč - 29 765,2989 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 33 189,8823 Kč - 41 487,3649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 37 878,4776 Kč - 47 348,1932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 2 817,1528 Kč - 3 521,441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 9 438,8098 Kč - 11 798,3798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 5 517,0847 Kč - 6 896,2957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 3 360,6534 Kč - 4 200,6964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
600.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 5 645,1371 Kč - 7 056,3612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 6 754,042 Kč - 8 442,5525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
600.0
|
32x64
|
64.0