Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
114 214,557 Kč - 142 768,2324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
6500.0
80x10
10.0
56 140,868 Kč - 70 176,085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
4500.0
63x10
10.0
70 427,3758 Kč - 88 034,3641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
4000.0
80x10
10.0
25 086,4761 Kč - 31 358,071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
2000.0
63x10
10.0
68 361,4477 Kč - 85 451,7614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
2000.0
50x50
50.0
49 944,0465 Kč - 62 429,9137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
4000.0
63x10
10.0
8 790,364 Kč - 10 987,979 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
700.0
63x10
10.0
61 670,2284 Kč - 77 087,7132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
3500.0
80x10
10.0
10 623,2945 Kč - 13 279,0338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
600.0
80x10
10.0
12 513,5116 Kč - 15 641,9015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
1000.0
63x10
10.0
34 905,1105 Kč - 43 631,5205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
3000.0
50x50
50.0
96 699,7808 Kč - 120 874,726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
5500.0
80x10
10.0
9 827,5403 Kč - 12 284,4975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
2000.0
50x20
20.0
21 808,1421 Kč - 27 260,2378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
4500.0
50x20
20.0
20 533,3949 Kč - 25 666,8519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
600.0
50x50
50.0
52 912,5996 Kč - 66 140,8578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
3000.0
80x10
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
500.0
63x10
10.0
44 155,4522 Kč - 55 194,2069 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
2500.0
80x10
10.0
51 345,6426 Kč - 64 182,0652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
1500.0
50x50
50.0
68 534,7517 Kč - 85 668,4275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
5500.0
63x10
10.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 80x10 6500.0 ocel

20179717

Cenové rozmezí
142 768,2324 Kč - 114 214,557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 63x10 4500.0 ocel

20179519

Cenové rozmezí
70 176,085 Kč - 56 140,868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 80x10 4000.0 ocel

20179663

Cenové rozmezí
88 034,3641 Kč - 70 427,3758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 63x10 2000.0 ocel

20179465

Cenové rozmezí
31 358,071 Kč - 25 086,4761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 50x50 2000.0 ocel

20179311

Cenové rozmezí
85 451,7614 Kč - 68 361,4477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 63x10 4000.0 ocel

20179502

Cenové rozmezí
62 429,9137 Kč - 49 944,0465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 63x10 700.0 ocel

20179427

Cenové rozmezí
10 987,979 Kč - 8 790,364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 80x10 3500.0 ocel

20179656

Cenové rozmezí
77 087,7132 Kč - 61 670,2284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 80x10 600.0 ocel

20179571

Cenové rozmezí
13 279,0338 Kč - 10 623,2945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 63x10 1000.0 ocel

20179441

Cenové rozmezí
15 641,9015 Kč - 12 513,5116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 50x50 3000.0 ocel

20179335

Cenové rozmezí
43 631,5205 Kč - 34 905,1105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 80x10 5500.0 ocel

20179694

Cenové rozmezí
120 874,726 Kč - 96 699,7808 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 50x20 2000.0 ocel

20179175

Cenové rozmezí
12 284,4975 Kč - 9 827,5403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x20 4500.0 ocel

20179229

Cenové rozmezí
27 260,2378 Kč - 21 808,1421 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x50 600.0 ocel

20179274

Cenové rozmezí
25 666,8519 Kč - 20 533,3949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 80x10 3000.0 ocel

20179649

Cenové rozmezí
66 140,8578 Kč - 52 912,5996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 63x10 500.0 ocel

20179403


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 80x10 2500.0 ocel

20179632

Cenové rozmezí
55 194,2069 Kč - 44 155,4522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 50x50 1500.0 ocel

20179304

Cenové rozmezí
64 182,0652 Kč - 51 345,6426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 63x10 5500.0 ocel

20179533

Cenové rozmezí
85 668,4275 Kč - 68 534,7517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8