Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
9 698,5251 Kč - 12 123,2646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x10
10.0
5 572,205 Kč - 6 965,1359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
600.0
16x32
32.0
8 825,0248 Kč - 11 031,3532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
2500.0
20x20
20.0
2 498,9474 Kč - 3 123,5639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.15
25.0
20.8
800.0
25x10
10.0
4 120,3026 Kč - 5 150,2579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
1000.0
20x20
20.0
2 008,6415 Kč - 2 510,7417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
10.0
17.9
600.0
20x10
10.0
13 630,841 Kč - 17 038,467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x5
5.0
14 836,748 Kč - 18 545,9229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
6000.0
25x5
5.0
2 118,6414 Kč - 2 648,4221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
500.0
20x20
20.0
7 227,2582 Kč - 9 033,9524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
600.0
20x40
40.0
4 862,8621 Kč - 6 078,6378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
800.0
20x40
40.0
23 992,2539 Kč - 29 990,2572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
2000.0
20x40
40.0
8 808,1758 Kč - 11 010,2799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x5
5.0
2 632,7766 Kč - 3 291,0911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
10.0
17.9
800.0
20x10
10.0
3 263,4106 Kč - 4 079,1429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
10.0
17.9
1000.0
20x10
10.0
10 013,8421 Kč - 12 517,3267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x5
5.0
8 944,1713 Kč - 11 180,2743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
3000.0
25x5
5.0
3 523,848 Kč - 4 404,81 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
1000.0
16x20
20.0
3 759,4933 Kč - 4 699,4268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.15
32.0
27.80
800.0
32x10
10.0
5 517,0847 Kč - 6 896,2957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
1000.0
32x32
32.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 25x10 3500.0 ocel

20177102

Cenové rozmezí
12 123,2646 Kč - 9 698,5251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 16x32 600.0 ocel

20176501

Cenové rozmezí
6 965,1359 Kč - 5 572,205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 20x20 2500.0 ocel

20176785

Cenové rozmezí
11 031,3532 Kč - 8 825,0248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Šroub kuličkový 25x10 800.0 ocel

20177041

Cenové rozmezí
3 123,5639 Kč - 2 498,9474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Šroub kuličkový 20x20 1000.0 ocel

20176754

Cenové rozmezí
5 150,2579 Kč - 4 120,3026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Šroub kuličkový 20x10 600.0 ocel

20176655

Cenové rozmezí
2 510,7417 Kč - 2 008,6415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Šroub kuličkový 25x5 5500.0 ocel

20177003

Cenové rozmezí
17 038,467 Kč - 13 630,841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x5 6000.0 ocel

20177010

Cenové rozmezí
18 545,9229 Kč - 14 836,748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 20x20 500.0 ocel

20176723

Cenové rozmezí
2 648,4221 Kč - 2 118,6414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Šroub kuličkový 20x40 600.0 ocel

20176815

Cenové rozmezí
9 033,9524 Kč - 7 227,2582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Šroub kuličkový 20x40 800.0 ocel

20176822

Cenové rozmezí
6 078,6378 Kč - 4 862,8621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Šroub kuličkový 20x40 2000.0 ocel

20176853

Cenové rozmezí
29 990,2572 Kč - 23 992,2539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Šroub kuličkový 25x5 3500.0 ocel

20176969

Cenové rozmezí
11 010,2799 Kč - 8 808,1758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 20x10 800.0 ocel

20176662

Cenové rozmezí
3 291,0911 Kč - 2 632,7766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Šroub kuličkový 20x10 1000.0 ocel

20176679

Cenové rozmezí
4 079,1429 Kč - 3 263,4106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Šroub kuličkový 25x5 4000.0 ocel

20176976

Cenové rozmezí
12 517,3267 Kč - 10 013,8421 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x5 3000.0 ocel

20176952

Cenové rozmezí
11 180,2743 Kč - 8 944,1713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 16x20 1000.0 ocel

20176440

Cenové rozmezí
4 404,81 Kč - 3 523,848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 32x10 800.0 ocel

20177607

Cenové rozmezí
4 699,4268 Kč - 3 759,4933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Šroub kuličkový 32x32 1000.0 ocel

20177898

Cenové rozmezí
6 896,2957 Kč - 5 517,0847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40