Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Dodáváno jako sada, která obsahuje šroub i matici. Vyrobeno z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9383 Kč - 3,0677 Kč | 4925 Skladem |
M5
|
bílá
|
polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,8726 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
bílá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,3925 Kč - 5,6893 Kč | 9000 Skladem |
M6
|
bílá
|
polyamid 6.6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 3,7928 Kč - 4,9224 Kč | 20300 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,5757 Kč - 2,5239 Kč | 7500 Skladem |
M4
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,2311 Kč - 3,5279 Kč | 10750 Skladem |
M5
|
bílá
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 3,765 Kč - 5,2292 Kč | 450 Skladem |
M5
|
bílá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 5,9961 Kč - 8,2969 Kč | 300 Skladem |
M6
|
bílá
|
polyamid 6.6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 4,9782 Kč - 6,4562 Kč | 10000 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,9562 Kč - 4,6714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
bílá
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,1874 Kč - 6,7212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
bílá
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2,9562 Kč - 4,6714 Kč | 750 Skladem |
M5
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,5778 Kč - 7,2372 Kč | 4000 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,5757 Kč - 2,5239 Kč | 24750 Skladem |
M4
|
bílá
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 6,3726 Kč - 8,8548 Kč | 5797 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid 6.6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 5,5778 Kč - 7,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
bílá
|
polyamid
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 6,3726 Kč - 8,8548 Kč | 100 Skladem |
M6
|
bílá
|
polyamid 6.6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 5,9961 Kč - 8,2969 Kč | 500 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid 6.6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 5,1874 Kč - 6,7212 Kč | 200 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 3,765 Kč - 5,2292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm