10365748
27POST8321000
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,8499 Kč |
| 5000 - 9999 | 4,6798 Kč |
| 10000 + | 4,0949 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka závitu | 0.374 in |
|---|---|
| Délka závitu | 9.5 mm |
| Délka závitu | 25.4 mm |
| Délka závitu | 1 in |
| Velikost závitu | #8-32 |
| Barva | čirý |
| Průměr hlavy | 0.406 in |
| Průměr hlavy | 10.3 mm |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Typ hlavy | hlava kulatá |
| Druh šroubu | Male Screw |
| Materiál (podrobně) | polykarbonát |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |