Menu Vyhledávání

Šroub spojovací - samice #8-32 15.9 mm 10.3 mm polykarbonát

Tento sloupek z transparentního polykarbonátu (PC) s drážkou se používá spolu s kompatibilní maticí (nutno objednat samostatně). Knihařské šrouby spojují archy či listy, přitažení je možné rukou nebo pomocí plochého šroubováku.
Nové objednací číslo:

10365717

Staré objednací číslo:

27POST8320625

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,0613 Kč
5000 - 19999 2,7552 Kč
20000 + 2,4798 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 061,30 Kč

1000 x 3,0613 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 9.5 mm
Délka závitu 15.9 mm
Velikost závitu #8-32
Barva čirý
Průměr hlavy 10.3 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Drážka Hlava s drážkou
Typ hlavy hlava kulatá
Druh šroubu Male Screw
Materiál (podrobně) polykarbonát
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás